Nederlands
polski
中文
English
62389250
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 703
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din703/stellr_din703_stbr.prj},{NB=62389250},{ARTNR=62389250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027 - 12.9, schwarz},{D1=50},{D2=90},{B=28},{GE=M12},{GEW=96.3},{G=12},{PPATH=din703_sbl.prj},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN 703-STELLR-STBR - Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw) according to the Old Standard DIN 703, Steel black oxide finish
Bill of material
62389250
ARTNR
Product No.
62389250
62389250
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Steel black oxide finish, with 1x grub screw with hexagon socket DIN EN ISO 4027 - 12.9, black
Steel black oxide finish, with 1x grub screw with hexagon socket DIN EN ISO 4027 - 12.9, black
D1
d1 - H8
50
50
mm
D2
d2
90
90
mm
B
b
28
28
mm
GE
Thread
M12
M12
mm
GEW
Weight kg p. %
96.3
96.3
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D