Nederlands
polski
中文
English
SS-6205-2RS-MAE
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 625
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din625/rillenkulg_mae_ss_17-45.prj},{NB=SS-6205-2RS-MAE},{ARTNR=SS-6205-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4034 (X46Cr13)},{D1=25},{D2=52},{B=15},{AUSF=beidseitig abgedichtet mit blauen NBR Gummi-Dichtscheiben},{SM=FM 222},{DYN=11.3},{STAT=6.9},{GRENZD=6000},{GEW=130.0},{CTN=84821010},{ASF=2},{D3=30.8},{D4=47.1},{RS=1.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-RKULG-17-45-CN-SS - Stainless Steel Single Row Deep Groove Ball Bearings
Bill of material
SS-6205-2RS-MAE
ARTNR
Product No.
SS-6205-2RS-MAE
SS-6205-2RS-MAE
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4034 (l AISI 420C)
D1
d
25
25
mm
D2
Variable D
52
52
mm
B
15
15
mm
AUSF
Version
Sealed on both sides with blue NBR rubber sealing washers
Sealed on both sides with blue NBR rubber sealing washers
SM
Lubricant
FM 222
DYN
Load rating radial dyn. C
11.3
11.3
mm
STAT
Load rating radial stat. C0
6.9
6.9
mm
GRENZD
Speed limit
6000
6000
1/min
GEW
Weight
130.0
130.0
kg
CTN
Customs tariff number
84821010
D3
Inner ring outer-Ø
30.8
30.8
mm
D4
Outer ring inner-Ø
47.1
47.1
mm
RS
Radii
1.00
1.00
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D