Nederlands
polski
中文
English
66547000
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Clamp Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/spannmuttern/doppelar_spannmu_st_rf.prj},{NB=66547000},{ARTNR=66547000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt (glänzend)},{L=121.0},{D1=M20},{D2=40},{D3=20},{H1=31.0},{H2=62},{GEW=710},{DD1=20},{AR=14},{S1=95},{S2=106},{S3=111.0},{R=4.5},{RW=20},{CTN=73181900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DPA-SPMU-ST-RF - Clamping Nut with Double Lever, Steel or Stainless Steel
Bill of material
66547000
ARTNR
Product No.
66547000
66547000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Steel, zinc-plated (glossy)
Steel, zinc-plated (glossy)
L
l ca.
121.0
121.0
mm
D1
d1
M20
M20
mm
D2
d2
40
40
mm
D3
d3
20
20
mm
H1
h1
31.0
31.0
mm
H2
h2 ca.
62
62
mm
GEW
Weight
710
710
g
CTN
Customs tariff number
73181900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D