Nederlands
polski
中文
English
66650562
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Tabular Handles
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rohrgriffe/rohrgriff_333-1_ger.prj},{NB=66650562},{ARTNR=66650562},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Griffrohr: Aluminium, naturfarben eloxiert, Füsse: Zinkdruckguss, schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt},{AUSF=alufarbig},{L1=600},{D1=28},{D2=M8},{B=25},{H1=50},{H2=66},{L2=614},{L3=586},{T=15},{GEW=520},{DD2=8},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-RG-333.1-GERADE-AL - Tubular Handles 333.1, with Straight Feet, Material Aluminium
Bill of material
66650562
ARTNR
Product No.
66650562
66650562
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium natural colour
Aluminium natural colour
MAT
Material
Grip tube: Aluminium, natural coloured anodised, Feet: zinc die cast, black plastic coated RAL 9005 matt
Grip tube: Aluminium, natural coloured anodised, Feet: zinc die cast, black plastic coated RAL 9005 matt
AUSF
Version
aluminium-coloured
aluminium-coloured
L1
l1 +0.2
600
600
mm
D1
d1
28
28
mm
D2
d2
M8
M8
mm
B
b
25
25
mm
H1
h1
50
50
mm
H2
h2
66
66
mm
L2
l2
614
614
mm
L3
l3
586
586
mm
T
t min.
15
15
mm
GEW
Weight
520
520
g
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D