Nederlands
polski
中文
English
66599703
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Clamping Levers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_300_5_is-n_ig_rf.prj},{NB=66599703},{ARTNR=66599703},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt, Gewindebuchse / Halteschraube: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=IS-N: mit Innengewinde},{L1=63},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=17.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{T=11},{GEW=76},{CTN=84879090},{DD1=6},{R=0.350},{DK=8.5},{DKT=2.00},{K=5},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=9.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-VKH-300.5-IS-N-RF - Adjustable Clamping Levers 300.5, Version IS-N with Internal Thread, Disengaged by Pulling, Stainless
Bill of material
66599703
ARTNR
Product No.
66599703
66599703
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Grip body: Stainless steel 1.4308 (CF-8), matt blasted, Threaded bush / Locking screw: Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
AUSF
Version
IS-N: with Internal Thread
L1
l1
63
63
mm
D1
d1
M6
M6
mm
D3
d3
13.5
13.5
mm
D4
d4
17.5
17.5
mm
H1
h1
31.0
31.0
mm
H2
h2
6.5
6.5
mm
H3
h3
45
45
mm
H4
h4
4.0
4.0
mm
T
t
11
11
mm
GEW
Weight
76
76
g
CTN
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D