Nederlands
polski
中文
English
67003200
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/speichenhr_din950_al.prj},{NB=67003200},{ARTNR=67003200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=315},{D2=26},{D3=56.0},{L1=56},{L2=33},{GEW=2.46},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{SPI=43.0},{SPA=31.5},{RR=132.0},{D6=291.25},{D4=20},{CTN=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN950-AL-B/A-B/G - Spoked Handwheels DIN 950 AL with Smooth Rim and Slanted Spokes
Bill of material
67003200
ARTNR
Product No.
67003200
67003200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Aluminium, rim of wheel ground and with high-gloss finish
AUSF
Version
B/A: without keyway / 5 spokes
B/A: without keyway / 5 spokes
D1
d1
315
315
mm
D2
d2 - H7
26
26
mm
D3
d3* - Hub diameter bigger than DIN 950
56.0
56.0
mm
L1
l1
56
56
mm
L2
l2
33
33
mm
GEW
Weight
2.46
2.46
kg
CTN
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D