Nederlands
polski
中文
English
67082500
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_326_m_griff_al.prj},{NB=67082500},{ARTNR=67082500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Radkörper: Aluminium Kokillenguss, Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert, Zylindergriff: Kunststoff Thermoplast, schwarz matt, Achsteil: Stahl mit Innensechskant, verzinkt, blau passiviert},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut, mit Griff},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B1=23.0},{L1=51},{L2=28},{GD=25},{GL=86.5},{GEW=1626},{AUSF1=0},{D1G=25},{D2G=10},{D3G=16},{D4G=20.0},{L1G=84},{L2G=16},{L3G=2.5},{L4G=30},{BG=24},{RR=113.0},{R=2.50},{NNB=0},{NT=0.0},{D4=199},{T1=23},{T2=8.35},{CTN=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-HR-326-M-GRIFF-AL - Solid-Disk Handwheels 326, with handle
Bill of material
67082500
ARTNR
Product No.
67082500
67082500
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Wheel body: Aluminium, gravity die-cast, Hub machined, rim of wheel turned and polished all over, Cylindrical handle: Plastic Technopolymer (Polyamide PA), black matt, Spindle: Steel zinc-plated, blue passivated
AUSF
Version
B/G: without keyway, with handle
B/G: without keyway, with handle
D1
d1
250
250
mm
D2
d2 - H7
22
22
mm
D3
d3
48
48
mm
B1
b1
23.0
23.0
mm
L1
l1
51
51
mm
L2
l2
28
28
mm
GD
Handle-Ø
25
25
mm
GL
Handle length l
86.5
86.5
mm
GEW
Weight
1626
1626
g
CTN
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D