Nederlands
polski
中文
English
66240210
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Handles
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handgriffe/uni_hgri_gt-a_si_u_nbr.prj},{NB=66240210},{ARTNR=66240210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Silikon schwarz, Shorehärte 70° ±5° A, Metallteil: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)},{AUSF=GT-A-S mit Außengewinde },{D1=42},{D3=M10},{D4=16},{D5=30},{L1=82.0},{L2=15.0},{L3=65.0},{GEW=175},{DD3=10},{L4=47.0},{CTN=40169991}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-UHG-GT-A-AG-S-N - Universal Handles GT-A from Silicone or Rubber NBR, with threaded stud
Bill of material
66240210
ARTNR
Product No.
66240210
66240210
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Black rubber
MAT
Material
Elastomer: Silicone black, hardness 70º ±5º Shore A, Metall part: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Elastomer: Silicone black, hardness 70º ±5º Shore A, Metall part: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
AUSF
Version
GT-A-S with Threaded Stud
GT-A-S with Threaded Stud
D1
d1
42
42
mm
D3
d3
M10
M10
mm
D4
d4
16
16
mm
D5
d5
30
30
mm
L1
l1
82.0
82.0
mm
L2
l2
15.0
15.0
mm
L3
l3
65.0
65.0
mm
GEW
Weight
175
175
g
CTN
Customs tariff number
40169991
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D