Nederlands
polski
中文
English
64904055
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_5321.prj},{NB=64904055_0},{ARTNR=64904055},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 5321-550},{SL=550},{AUSZUG=573.5},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=192},{C=224},{D=416},{E=448},{F=160},{G=192},{H=0},{LASTWERT=160 / 140},{GEW=3.25},{CTN=83024900},{PPATH=azs_dz_5321_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 5321 - Slides DZ 5321, width 19.1 mm, up to 160 kg, Over-Extension
Bill of material
64904055
ARTNR
Product No.
64904055
64904055
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 5321-550
DZ 5321-550
SL
Slide length
550
550
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
573.5
573.5
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
B
192
192
mm
C
224
224
mm
D
416
416
mm
E
448
448
mm
F
160
160
mm
G
192
192
mm
H
0
0
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair 1) - At 10,000 / 80,000 cycles
160 / 140
160 / 140
kg
GEW
Weight / Pair
3.25
3.25
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D