Nederlands
polski
中文
English
64904445
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_3932_ec.prj},{NB=64904445_0},{ARTNR=64904445},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 3932 EC-450},{SL=450},{AUSZUG=450},{AUSZUG1=0},{A=128},{B=256},{C=0},{D=0},{E=160},{F=320},{G=0},{LW=50},{GEW=1.88},{CTN=83024900},{PPATH=dz_3932_ec_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 3932 EC - Slides DZ 3932 EC, Width 12,7 mm, to 68 kg, Full Extension
Bill of material
64904445
ARTNR
Product No.
64904445
64904445
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold rolled steel, zinc-plated, Ball retainers: Plastic / zinc-plated steel, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 3932 EC-450
DZ 3932 EC-450
SL
Slide length
450
450
mm
AUSZUG
Travel
450
450
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
128
128
mm
B
256
256
mm
C
0
0
mm
D
0
0
mm
E
160
160
mm
F
320
320
mm
G
0
0
mm
LW
Load Value
50
50
kg
GEW
Weight
1.88
1.88
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D