Nederlands
polski
中文
English
64900945
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_3732.prj},{NB=64900945_0_0},{ARTNR=64900945},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 3732-450},{SL=450},{AUSZUG=457},{AUSZUG1=0},{AUSZUG2=0},{A=0},{B=320},{C=0},{D=380.8},{E=224},{F=0},{G=352},{LASTWERT=40},{GEW=1.11},{PPATH=../3732/auszugsschiene_3732_asmtpl.prj},{AUSMAX1=250},{AUSMAX2=207},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 3732 - Slides DZ 3732, width 12.7 mm, up to 40 kg, full extension
Bill of material
64900945
ARTNR
Product No.
64900945
64900945
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold rolled steel, zinc-plated, Ball retainers: Plastic / zinc-plated steel, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 3732-450
DZ 3732-450
SL
Slide length
450
450
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
457
457
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
AUSZUG2
Travel 2 adjustable
mm
값 입력 AUSZUG2
Travel 2 adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
B
320
320
mm
C
0
0
mm
D
380.8
380.8
mm
E
224
mm
F
0
0
mm
G
352
352
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
40
kg
GEW
Weight / Pair
1.11
1.11
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D