Nederlands
polski
中文
English
64903218
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_3308.prj},{NB=64903218_0},{ARTNR=64903218},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 3308-457},{SL=457},{AUSZUG=483},{AUSZUG1=0},{A=143.0},{B=279.4},{C=352.5},{D=365.2},{E=377.9},{F=177.8},{G=314.4},{H=361.9},{I=387.3},{J=412.7},{LASTWERT=66},{GEW=1.96},{PPATH=../3308/auszugschiene_3308_sbl.prj},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 3308 - Slides DZ 3308, Width 12.7 mm, to 68 kg, Over Extension
Bill of material
64903218
ARTNR
Product No.
64903218
64903218
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 3308-457
DZ 3308-457
SL
Slide length
457
457
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
483
483
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
143.0
143.0
mm
B
279.4
279.4
mm
C
352.5
352.5
mm
D
365.2
365.2
mm
E
377.9
377.9
mm
F
177.8
177.8
mm
G
314.4
314.4
mm
H
361.9
361.9
mm
I
387.3
387.3
mm
J
412.7
412.7
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
66
66
kg
GEW
Weight / Pair
1.96
1.96
kg
PPATH
../3308/auszugschiene_3308_sbl.prj
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D