Nederlands
polski
中文
English
64900530
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_2731_cl.prj},{NB=64900530_0},{ARTNR=64900530},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2732 CL-300},{SL=300},{AUSZUG=305},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=235},{C=250},{D=0},{E=215},{F=230},{LASTWERT=30},{GEW=0.89},{CTN=83024900},{PPATH=dz_2731_cl_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 2731 CL - Slides DZ 2731 CL, Width 19,1 mm, to 30 kg, Full extension
Bill of material
64900530
ARTNR
Product No.
64900530
64900530
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 2732 CL-300
DZ 2732 CL-300
SL
Slide length
300
300
mm
AUSZUG
Travel ±3
305
305
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
B
235
235
mm
C
250
250
mm
D
0
0
mm
E
215
215
mm
F
230
230
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
30
30
kg
GEW
Weight / Pair
0.89
0.89
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D