Nederlands
polski
中文
English
64900345
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_2002.prj},{NB=64900345_0},{ARTNR=64900345},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2002-457},{SL=457},{AUSZUG=323},{AUSZUG1=0},{A=200.2},{B=289.1},{C=400.1},{D=305.8},{LASTWERT=35},{GEW=0.89},{CTN=83024900},{PPATH=auszugschiene_2002_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 2002 - Slides DZ 2002, width 9.5 mm, up to 35 kg, extension in both directions
Bill of material
64900345
ARTNR
Product No.
64900345
64900345
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 2002-457
DZ 2002-457
SL
Slide length
457
457
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
323
323
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
200.2
200.2
mm
B
289.1
289.1
mm
C
400.1
400.1
mm
D
305.8
305.8
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
35
35
kg
GEW
Weight / Pair
0.89
0.89
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D