Nederlands
polski
中文
English
64900218
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_0204.prj},{NB=64900218_0},{ARTNR=64900218},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 0204-457},{SL=457},{AUSZUG=329},{AUSZUG1=0},{A=203.20},{B=342.9},{C=406.4},{D=200.0},{E=288.9},{F=400.0},{G=412.7},{LASTWERT=55},{GEW=0.93},{PPATH=auszugschiene_0204_sbl.prj},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 0204 - Slides DZ 0204, Width 9.5 mm, to 65 kg, 3/4 Extension
Bill of material
64900218
ARTNR
Product No.
64900218
64900218
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 0204-457
DZ 0204-457
SL
Slide length
457
457
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
329
329
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
203.20
203.20
mm
B
342.9
342.9
mm
C
406.4
406.4
mm
D
200.0
200.0
mm
E
288.9
288.9
mm
F
400.0
400.0
mm
G
412.7
412.7
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
55
55
kg
GEW
Weight / Pair
0.93
0.93
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D