Nederlands
polski
中文
English
64900018
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_0201.prj},{NB=64900018_0},{ARTNR=64900018},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 0201-457},{SL=457},{AUSZUG=328},{AUSZUG1=0},{A=203.2},{B=304.8},{C=406.4},{D=212.7},{E=301.6},{F=412.7},{G=425.4},{LASTWERT=45},{GEW=0.94},{CTN=83024900},{PPATH=auszugschiene_0201_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 0201 - Slides DZ 0201, Width 9.5 mm, to 50 kg, 3/4 Extension
Bill of material
64900018
ARTNR
Product No.
64900018
64900018
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
DZ 0201-457
DZ 0201-457
SL
Slide length
457
457
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
328
328
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
203.2
203.2
mm
B
304.8
304.8
mm
C
406.4
406.4
mm
D
212.7
212.7
mm
E
301.6
301.6
mm
F
412.7
412.7
mm
G
425.4
425.4
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
45
45
kg
GEW
Weight / Pair
0.94
0.94
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D