Nederlands
polski
中文
English
64944045
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_ds_5321.prj},{NB=64944045_0},{ARTNR=64944045},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 5321-450},{SL=450},{AUSZUG=473.5},{AUSZUG1=0},{A=160},{B=192},{C=320},{D=352},{E=128},{F=160},{LASTWERT=170 / 150},{GEW=2.56},{PPATH=auszugschiene_5321_sbl.prj},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DS 5321 - Slides DS 5321, width 19.1 mm, up to 180 kg, Over-Extension
Bill of material
64944045
ARTNR
Product No.
64944045
64944045
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
BEZ
Designation
DS 5321-450
DS 5321-450
SL
Slide length
450
450
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
473.5
473.5
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
160
160
mm
B
192
192
mm
C
320
320
mm
D
352
352
mm
E
128
128
mm
F
160
160
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair 1) - At 10,000 / 80,000 cycles
170 / 150
170 / 150
kg
GEW
Weight / Pair
2.56
2.56
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D