Nederlands
polski
中文
English
64944645
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_ds_0330.prj},{NB=64944645_0},{ARTNR=64944645},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 0330-450},{SL=450},{AUSZUG=452},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=224},{C=352},{D=192},{E=0},{F=320},{G=352},{LASTWERT=80 / 65},{GEW=1.66},{BB1=6.5},{BH1=4.3},{PPATH=../ds-0330/ds-0330_asmtpl.prj},{CTN=83024900},{DIST=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DS 0330 - Slides DS 0330, width 19.1mm, to 80 kg, full extension, Stainless Steel
Bill of material
64944645
ARTNR
Product No.
64944645
64944645
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
BEZ
Designation
DS 0330-450
DS 0330-450
SL
Slide length
450
450
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
452
452
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
B
224
224
mm
C
352
352
mm
D
192
192
mm
E
0
0
mm
F
320
320
mm
G
352
352
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair - At 10,000 / 80,000 cycles
80 / 65
80 / 65
kg
GEW
Weight / Pair
1.66
1.66
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D