Nederlands
polski
中文
English
64931240
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dh_3832.prj},{NB=64931240_0},{ARTNR=64931240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl, Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DH 3832-400},{SL=400},{AUSZUG=406},{AUSZUG1=0},{A=128},{B=0},{C=0},{D=0},{E=0},{F=342},{G=128.0},{H=224},{J=320},{K=0},{LASTWERT=50},{GEW=1.21},{PPATH=../dh-3832/auszugschiene_dh-3832_sbl.prj},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DH 3832 - Slides DH 3832, Corrosion Proof, Width 12.7 mm, to 50 kg, Full Extension
Bill of material
64931240
ARTNR
Product No.
64931240
64931240
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, special zinc plating, Ball retainers: Plastic / stainless steel, Balls: Stainless steel
BEZ
Designation
DH 3832-400
DH 3832-400
SL
Slide length
400
400
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
406
406
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
128
128
mm
B
0
0
mm
C
0
0
mm
D
0
0
mm
E
0
0
mm
F
342
342
mm
G
128.0
128.0
mm
H
224
224
mm
J
320
320
mm
K
0
0
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
50
50
kg
GEW
Weight / Pair
1.21
1.21
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D