Nederlands
polski
中文
English
64907070
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_da_4120.prj},{NB=64907070_0},{ARTNR=64907070},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig, Kugelkäfige / Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DA 4120-700},{SL=700},{AUSZUG=501},{AUSZUG1=0},{A=100 (6x)},{LASTWERT1=500},{LASTWERT2=410},{LASTWERT3=205},{GEW=4.11},{PPATH=../da-4120/auszugschiene_da-4120_sbl.prj},{BA=100},{AZB=6x},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DA 4120 - Slides DA 4120, width 36 mm, up to 550 kg, partial extension
Bill of material
64907070
ARTNR
Product No.
64907070
64907070
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Slide elements: Aluminium, corrosion resistant, Ball retainers and Balls: Stainless Steel
BEZ
Designation
DA 4120-700
DA 4120-700
SL
Slide length
700
700
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
501
501
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
100 (6x)
100 (6x)
mm
LASTWERT1
Load Rating / Pair - At 5,000 cycles
500
500
kg
LASTWERT2
Load Rating / Pair - At 10,000 cycles
410
410
kg
LASTWERT3
Load Rating / Pair - At 10,000 cycles, horizontal mount
205
205
kg
GEW
Weight / Piece
4.11
4.11
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D