Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2023/05/26より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-PSR-AA-125MM - Worm Gears, Precision Worm Gear Sets - Right Hand (Worm Gears and Worm Shafts), Centre Distance 125mm
Bill of material
33223901
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Bronze
MAT
Material
Toothed Ring: Special worm gear bronze (G-CuSn12Ni), Hub: Grey cast iron GG20
AUSF
Version
Worm Gear
A
Centre distance ±0,03
125 mm
US
Transmission
M
Module
Z
Number of teeth
EGW
Pressure Angle
20° Grad
DA
dA
mm
D0
d0
mm
D1
mm
B
b
mm
MD
max. Torque at 1500 1/min
Nm
WG
ƞ* - Efficiency / see catalogue page
%
GEW
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D