Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-SFS-GR2-12V/24V - Motoriduttore a vite senza fine SFS con motore CC, taglia 2, tensione 12V o 24V
Lista materiale
43047124
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore: acciaio zincato, riduttore: alluminio, vite senza fine: plastica
LG
Immagazzinamento
Cuscinetti a strisciamento sul lato uscita, cuscinetti a sfera sul lato motore
AUSF
Esecuzione
GR
Dimensione
2
NSP
Tensione nominale
V
LLDZ
Velocità minima n0
1/min
NDZ
Velocità nominale nN
1/min
NDM
Coppia nominale MN
Nm
NST
Corrente nominale IN
A
NL
Potenza nominale PN
W
AM
Coppia di serraggio MA
Nm
UE
i - Traduzione
i
WE
Forma ondulata
FR
Carico radiale ammissibile sull'albero FR - 10 mm dal collare del cuscinetto
60N N
FA
Carico assiale ammissibile sull'albero FA - carico di trazione/compressione
10N / 15N N
UT
Temperatura ambiente durante il funzionamento
Da -10 a +60°C °C
GEW
Peso
700 g
CTN
Numero di tariffa doganale
85013100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D