Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KG-3/KG-3-O-EASY - Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KG-3 / KG-3-O Serie 3 ISO, Easy-Line, con cuscinetto a sfere per movimenti lineari chiuso o aperto
Lista materiale
64675002
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
Alloggiamento: alluminio estruso, cuscinetto lineare: plastica, con sfere e segmenti di guida in acciaio temprato
AUSF
Esecuzione
FW
Fw
mm
A
mm
DA
D
mm
H
H ±0.02
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
J
mm
J1
mm
L
mm
N
mm
NI
Nl* - In caso di fissaggio dal basso, è necessario utilizzare la vite di dimensioni immediatamente inferiori.
mm
N2
mm
E
mm
TZD
Coefficienti di carico di base dyn. C
N
TZS
Valori di carico stat. C0
N
GEW
Peso
g
EE
E
mm
F1
Lunghezza dello smusso
mm
WINKELA
α
Grad
WINKELAA
α
Grad
H4
mm
SB
8 mm
SBP
1 mm
CTN
Numero di tariffa doganale
84832000
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D