Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KSD-MB-STBR - Piccolo ammortizzatore Accessori: Blocco di montaggio, materiale acciaio brunito
Lista materiale
69003001
ARTNR
Articolo n.
ARTNR1
per articolo n. ammortizzatore
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio brunito
MAT
Materiale
Acciaio brunito, viti a testa cilindrica ISO 4762 (DIN 912)
A
25 mm
B
mm
C
16 mm
D
3.5 mm
E
10 mm
G
G - Filetto
mm
H
H - Filetto
mm
AM
Coppia di serraggio
4 Nm
GEW
Peso
g
ARTNR2
Articolo n. Dado di bloccaggio
GEW2
Peso del controdado
g
CTN
Numero di tariffa doganale
87088035
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D