Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DRUCKLUFTFILTER - Filtre à air comprimé avec vidange manuelle, fluide de service air comprimé, pression de service max. 10 bar
Nomenclature
83000700
ARTNR
N° art.
83000700
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Réservoir : polycarbonate, corps : zinc moulé sous pression, joints toriques : élastomères synthétiques, élément filtrant : polypropylène
AUSF
Version
Filtre à air comprimé
ANS
Raccord
G 1/4 Zoll
BM
Fluide de service
Air comprimé
BD
Pression de service
6,3 bar, max. 10 bar bar
MD
débit max.
28 l/s Raccord G 1/4 l/s
FE
Élément filtrant
40 μm
GEW
Poids
490 g
CTN
Numéro de tarif douanier
84213925
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D