Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-R-250W - Motoréducteurs à vis sans fin R avec réducteurs à vis sans fin simples, caractéristiques du moteur 250 Watt / 1400 1/min., rapport 7:1 à 80:1
Nomenclature
43309020
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
AUSF
Version
250 W, einseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Moteur et engrenage sur roulement à billes, vis sans fin trempées et rectifiées, roues à vis sans fin en laiton spécial
HW
Remarque
ADZ
Vitesse de sortie
1/min.
UE
i - rapport de démultiplication
DMA
couple admissible sur l'arbre de sortie*.
Nm
FR
FR - capacité de charge de l'arbre de sortie : radial
500 N
FA
FA - Capacité de charge axiale de l'arbre de sortie
250 N
GEW
Poids
7.8 kg
ARTNR1
N° art. Condensateur de service 25μF
43636300
CTN
Numéro de tarif douanier
85015100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D