Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-MEK-45W - Motoréducteurs à vis sans fin MEK avec réducteurs à vis sans fin simples, caractéristiques du moteur 45 Watt / 1400 1/min, rapport 5:1 à 100:1
Nomenclature
43301024
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
HW
Remarque
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Moteur et engrenage sur roulement à billes, vis sans fin trempées et rectifiées, roues à vis sans fin en laiton spécial
AUSF
Version
45 W, arbre de sortie latéral à droite / à gauche
ADZ
Vitesse de sortie
1/min
UE
i - rapport de démultiplication
DMA
couple admissible sur l'arbre de sortie*.
Nm
FR
FR - capacité de charge de l'arbre de sortie : radial
100N N
FA
FA - Capacité de charge axiale de l'arbre de sortie
60N N
GEW
Poids
3.7 kg
ARTNR1
N° art. Condensateur de service 5µF
43635600
CTN
Numéro de tarif douanier
85015100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D