Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-MEG-250W - Motoréducteurs à vis sans fin MEG avec réducteurs à vis sans fin simples, 250 Watt / 2800 1/min., rapport de 5:1 à 75:1
Nomenclature
43306020
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
HW
Remarque
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Moteur et engrenage sur roulement à billes, vis sans fin trempées et rectifiées, roues à vis sans fin en laiton spécial
AUSF
Version
250 W, arbre de sortie latéral à droite / à gauche
ADZ
Vitesse de sortie
1/min
UE
i - rapport de démultiplication
DMA
couple admissible sur l'arbre de sortie*.
Nm
FR
FR- Charge radiale de l'arbre de sortie
150N N
FA
FA - Capacité de charge de l'arbre de sortie : axiale
100N N
GEW
Poids
6.3 kg
ARTNR1
N° art. Condensateur de service 25µF
43636300
CTN
Numéro de tarif douanier
85015100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D