Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-KES-15 - Réducteur à vis sans fin KES 15, entraxe 15mm
Nomenclature
42001547
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
boîtier : aluminium anodisé argent, vis sans fin : acier, roue à vis sans fin : laiton spécial
SM
Lubrification
graissage sans maintenance
VSP
Jeu de torsion
1° ±0.5°
ED
Facteur de marche
20 % à 5 min.
UT
température de service admissible
-20 à +60 °C °C
AUSF
Version
I
Rapport de transmission
SH
Auto-blocage dynamique
MD
Couple de sortie admissible à la vitesse* 100 1/min. - Vitesse d'entrée, à l'arbre de vis sans fin
Nm
MD1
Couple de sortie admissible à la vitesse* 500 1/min. - Vitesse d'entrée, sur l'arbre à vis sans fin
Nm
MD2
Couple de sortie admissible à la vitesse* 1000 1/min. - Vitesse d'entrée, sur l'arbre à vis sans fin
Nm
P
Puissance d'entrée admissible à la vitesse* 100 1/min. - Vitesse d'entrée, sur l'arbre de la vis sans fin
W
P1
Puissance d'entrée autorisée à la vitesse* 500 1/min. - Vitesse d'entrée, sur la vis sans fin
W
P2
Puissance d'entrée admissible à la vitesse* 1000 1/min. - Vitesse d'entrée, sur la vis sans fin
W
W
Efficacité ᶯ env.
FR
FR* - Force radiale admissible à F A=0.
N
FA
FA*** - force axiale admissible pour FR = 0
N
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84834025
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D