Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-G/II-A - Réducteur à vis sans fin G/II, version A, entraxe 31mm
Nomenclature
42001800
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluguss
MAT
Matériau
Boîtier en aluminium - fonte en coquille, jeu de roues en bronze spécial/trempé et rectifié
AUSF
Version
A
UE
i - rapport de démultiplication
A
Entraxe a
31 mm
D1
d1 - h6
8 mm
D2
d2 - h6
10 mm
H
h
34 mm
ADM
couple de sortie max. admissible sur l'arbre d2
Nm
FR
Capacité de charge de l'arbre de sortie radial
100N N
FA
Capacité de charge axiale de l'arbre de sortie
60N N
GEW
Poids
1.05 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84834025
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D