Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-SRS-90W - Motoréducteurs à roue droite à vis sans fin SRS, caractéristiques moteur 90 Watt / 1400 1/min.
Nomenclature
43455089
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
AUSF
Version
90 W, Fußausführung mit einer Abtriebswelle seitlich
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
1er étage : vis sans fin trempée et rectifiée, roue à vis sans fin en laiton spécial, 2e étage : jeu d'engrenages cylindriques trempés et rectifiés, moteur et engrenage sur roulement à billes
HW
Remarque
ADZ
Vitesse de sortie
1/min.
UE
i - rapport de démultiplication
DMA
couple admissible sur l'arbre de sortie
Nm
FR
FR - capacité de charge de l'arbre de sortie : radial
500 N
FA
FA - Capacité de charge axiale de l'arbre de sortie
200 N
GEW
Poids
6.6 kg
ARTNR1
N° art. Condensateur de service 10μF
43635900
CTN
Numéro de tarif douanier
85015100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D