Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PLGETR-MPL - Réducteurs planétaires MPL
Nomenclature
40527030
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Produit multimatériaux
GR
Taille
UE
i - rapport de démultiplication
GS
Niveaux du réducteur
N1N
n1N
1/min.
N1MAX
n1 max.
1/min.
T1
Nm
T2ZUL
T2 adm. 1) - durée de vie 20.000 h, n2 = 100 1/min.
Nm
TAMAX
Ta max. 2) - max. 1000 cycles par heure Ta max.- part <5% de la durée de vie totale
Nm
T2MAX
T2 max. 3) - max. 1000 cycles pendant la durée de vie du réducteur
Nm
FR
FR - force radiale max.* - La force radiale max. se réfère au centre de l'arbre de sortie et n2 = 100 1/min.
N
FA
FA - force axiale max.* - La force axiale max. se réfère au centre de l'arbre de sortie et n2 = 100 1/min.
N
JT
jt
arcmin
WG
η - le rendement
arcmin
CT
Ct
Nm/arcmin
J
J 4) - par rapport à l'arbre d'entraînement
kgcm²
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
85011099
A
a
mm
B
mm
C
mm
D1
mm
D2
D2 - h7
mm
D3
mm
D4
D4 - k6
mm
D5
D5 - h7
mm
D6
mm
D7
mm
D8
D8 - F7
mm
D9
mm
D10
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
JJ
J
mm
K
mm
L
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
N
N - h9
mm
P
mm
R
mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D