Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-SF-24V - Petit motoréducteur à engrenages cylindriques SF avec moteur à courant continu 24V
Nomenclature
43046424
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl verzinkt
MAT
Matériau
Boîtier : acier galvanisé, roues dentées : acier, palier : palier lisse en bronze fritté
AUSF
Version
24 V, avec brosses et mmunité aux parasites
MDZ
Vitesse nominale du moteur
6500 1/min
LLDZ
Vitesse de rotation à vide n0
1/min
NDZ
Vitesse nominale nN
1/min
NDM
Couple nominal MN
Nm
NST
Courant nominal IN
A
NL
Puissance nominale PN
W
AM
Couple de serrage MA
Nm
UE
i - rapport de démultiplication
L
Cote L
mm
FR
charge radiale admissible sur l'arbre FR - 10mm de l'épaulement du palier
9.8N N
FA
charge axiale admissible sur l'arbre FA
6.7N N
UT
température ambiante admissible en fonctionnement
-10 à +60ºC °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
85013100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D