Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-CRO-B-2/STUFIG - Petits motoréducteurs type CRO, 230V, exécution B, à 2 étages, jusqu'à 200 Ncm
Nomenclature
43020501
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Réducteur : Engrenages cylindriques, à denture droite, en POM
AUSF
Version
Ausführung B, zweistufig, bis 200Ncm
SDZ
Vitesse de rotation standard
1/min.
STLA
charge statique axiale max. possible sur le palier
10 N N
STLR
charge statique radiale max. possible sur le palier
100 N N
UT
Température ambiante
-5 bis +70°C °C
GEW
Poids
0.32 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D