Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-GE/I - Réducteur GE/I pour moteur à condensateur 230V ou moteurs à courant continu 12V / 24V
Nomenclature
43031501
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
HW
Remarque
Engrenage, moteur à condensateur et condensateur industriel doivent être commandés séparément.
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau du réducteur
Boîtier : moule sous pression en aluminium, roues dentées : fraisées à partir de matières plastiques et d'aciers de haute qualité
LG
Palier
Moteur : roulement à billes ; Engrenages : palier lisse en
SM
Lubrification
Graissage sans maintenance
UEB
i - rapport de démultiplication
MD1
Vitesse du moteur à condensateur 230 V
2600 1/min
ADZ
Vitesse de sortie par rapport à la vitesse du moteur 2600 1/min.
1/min
MD2
Vitesse moteur moteur à courant continu 12V / 24V
6000 1/min
ADZ2
Vitesse de sortie par rapport à la vitesse de rotation du moteur 6000 1/min.
1/min
ARTNR1
N° art. moteur à condensateur 230 V / 2600 tr/min.
43040100
ARTNR2
N° art. Condensateur de service pour moteur à condensateur
43635200
ARTNR3
N° art. Moteur à courant continu 12V / 6000 1/min.
43040300
ARTNR4
N° art. Moteur à courant continu 24V / 6000 1/min.
43040500
MZDM
Charge limite du réducteur - couple permanent max. admissible
Ncm
MAM
Charge limite du réducteur - couple de démarrage max. admissible
Ncm
NL
Puissance nominale
6.7 W
GWG
Rendement du réducteur
%
A
Cote a - moteur à condensateur
mm
AA
Cote a - Moteur à courant continu 12V / 24V
mm
B
Cote b
mm
C
Cote c
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84834021
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D