Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - Micromoteur à vis sans fin SFS avec moteur à courant continu, taille 3, tension 24V
Nomenclature
43048424
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
moteur : acier galvanisé. Engrenages : aluminium, engrenage à vis: plastique
LG
Palier
palier lisse côté sortie, roulement à billes côté moteur
AUSF
Version
24 V, à balais, immunité aux parasites, graissage sans maintenance
GR
Taille
3
LLDZ
Vitesse de rotation à vide n0
1/min
NDZ
Vitesse nominale nN
1/min
NDM
Couple nominal MN
Nm
NST
Courant nominal IN
A
NL
Puissance nominale PN
W
ADR
Couple de serrage MA
Nm
UE
i - rapport de démultiplication
i
AW
Côté arbre de sortie
WE
Forme du bout d'arbre
FR
charge radiale admissible sur l'arbre FR - 10mm de l'épaulement du palier
120N N
FA
charge axiale admissible sur l'arbre FA - traction / compression
15N / 10N N
UT
Température ambiante en fonctionnement
-10 à +60°C °C
GEW
Poids
1100 g
CTN
Numéro de tarif douanier
85013100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D