Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-SFS-GR2-12V/24V - Micromoteur à vis sans fin SFS avec moteur à courant continu, taille 2, tension 12V ou 24V
Nomenclature
43047124
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
moteur : acier galvanisé. Engrenages : aluminium, engrenage à vis: plastique
LG
Palier
palier lisse côté sortie, roulement à billes côté moteur
AUSF
Version
GR
Taille
2
NSP
Tension nominale
V
LLDZ
Vitesse de rotation à vide n0
1/min
NDZ
Vitesse nominale nN
1/min
NDM
Couple nominal MN
Nm
NST
Courant nominal IN
A
NL
Puissance nominale PN
W
AM
Couple de serrage MA
Nm
UE
i - rapport de démultiplication
i
WE
Forme du bout d'arbre
FR
charge radiale admissible sur l'arbre FR - 10mm de l'épaulement du palier
60N N
FA
charge axiale admissible sur l'arbre FA - traction / compression
10N / 15N N
UT
Température ambiante en fonctionnement
-10 à +60°C °C
GEW
Poids
700 g
CTN
Numéro de tarif douanier
85013100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D