Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-SE-GR1-12V/24V - Petit motoréducteur SE avec moteur à courant continu, taille 1, tension 12V et 24V
Nomenclature
43041512
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
boîtier : aluminium, roue à vis sans fin : plastique, vis sans fin : acier, rectifié
GR
Taille
1
AUSF
Version
MND
Vitesse nominale du moteur
6000 1/min
ADZ
Vitesse nominale de sortie
1/min
UEB
i - rapport de démultiplication
MZDM
couple permanent max. admissible
Nm
MAM
couple de démarrage max.
Nm
NL
Moteur Puissance nominale
16 W
AL
Puissance de sortie
W
GWG
Rendement du réducteur
%
FR
charge radiale admissible FR au milieu de l'arbre - +/-10%.
30N N
FA
charge axiale admissible sur l'arbre FA - +/-10
12N N
GEW
Poids
0.52 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
85011099
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D