Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-PE-24V-GR1 - Micromoteur planétaire PE avec moteur à courant continu 24V, taille 1
Nomenclature
43044124
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl verzinkt
MAT
Matériau
Boîtier : acier galvanisé, étage d'engrenage : roues dentées en plastique, autres roues dentées en acier
AUSF
Version
24V, avec brosses,1 er étage, graissage sans maintenance
GR
Taille
1
ADZ
Vitesse nominale de sortie
1/min.
UEB
i - rapport de démultiplication
MDZ
Vitesse nominale du moteur
6000 1/min.
MZDM
couple permanent max. admissible
Nm
MAM
couple de démarrage max.
Nm
NL
Puissance nominale du moteur
W
AL
Puissance de sortie
W
GWG
Rendement du réducteur
%
A
a
mm
B
b
mm
FR
charge radiale admissible FR au milieu de l'arbre - +/-10%.
30 N N
FA
charge axiale admissible sur l'arbre FA - +/-10
0 N N
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
85011099
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D