Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DNM-SM/I-B3-4/POLIG - Moteurs triphasés normalisés SM/I, forme de construction B3, 4 pôles, env. 1500 1/min
Nomenclature
43004700
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
Boîtier à ailettes : aluminium moulé sous pression, flasques : Moulé sous pression, Ventilateur radial : plastique, Capot du ventilateur : tôle d'acier
PDN
Nombre de pôles / vitesse env.
4 pôles / 1500 tr/min.
BG
Taille
BF
Forme de construction
B3
IE
Niveau de rendement
LE
Puissance nominale
kW
DZ
Vitesse nominale
1/min
J
kgm²
LAN
η à vitesse _ 4/4n 3/4n 2/4n
%
LF
Facteur de puissance
cos ϕ
STR
Courant à 400 V
A
NM
Couple nominal Tn
Nm
ADM
Couple de démarrage
Ta / Tn
AS
Courant de démarrage
ld / ln
MDM
couple max.
Tmax / Tn
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
H 0 à -0.5
mm
K
mm
I
mm
L
mm
P
mm
R
mm
S
mm
G1
mm
X
mm
W
mm
BK
b
mm
TK
t
mm
PGV
Raccords PG
mm
GWB
Trou fileté
mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D