Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-ZST-SV-M4-B40-ST-QT - Crémaillères en acier, à denture hélicoïdale, trempées et revenues, denture fraisée, module 4
Nomenclature
25460911
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier clair de haute qualité traité spécialement avec env. 900 N/mm² de résistance à la traction, trempé et revenu
HW
Remarque
* Force circonférentielle sur la dent, déterminée pour un nombre de dents de 20. Pour un nombre de dents inférieur, la force circonférentielle doit être réduite de 10%.
FLM
Version montage
Coupé à longueur pour montage continu
SR
Sens de l'inclinaison
à denture oblique, montant à droite 19º 31' 42"
AUSF
Exécution
M
Module
4
L1
mm
L2
14.2 mm
Z
Nombre de dents
B
b
40 mm
HK
hk
39 mm
H0
h0
35 mm
F
f
2 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Nombre de trous
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - voir page du catalogue
0.048 mm
FU
Fu*
8700 N
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D