Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-MXL-012-AL - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces ISO 5294, pas MXL, largeur de la courroie dentée 012=3,175mm
Nomenclature
18113000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
BZ
Désignation
TL
Pas
MXL=0.08" (2.032 mm)
ZRB
Largeur de la courroie dentée
012 = 3.175 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
mm
L
10 mm
B
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D