Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-L-100-ST-GG - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5294, pas L, largeur de la courroie dentée 25.4mm
Nomenclature
18232600
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
MAT
Matériau
BZ
Désignation
TL
Pas
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Largeur de la courroie dentée
100 = 25.4 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D