Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-TL-5M-BR25-ST - Poulies à courroie dentée HTD, profil 5M pour douilles de serrage Taper, largeur de la courroie dentée 25 mm
Nomenclature
17277452
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier phosphaté
MAT
Matériau
Acier phosphaté
BZ
Désignation
PR
Profil
5M
ZRB
Largeur de la courroie dentée
25 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
AZ
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
AB
Ø extérieur de la rondelle
mm
D
d
mm
ND
mm
DI
Di
mm
B
b
30.5 mm
L
mm
R
mm
SB
Type de douille de serrage
BMIN
Ø d'alésage min.
mm
BMAX
Ø d'alésage max.
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D