Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-ZR-T10-BR40-PU - Courroie dentée en T, profil T10, largeur de la courroie dentée 40mm
Nomenclature
16485528
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Plastique transparent clair
MAT
Matériau
Polyuréthane coulé (PU) avec câble de traction en acier
BZ
Désignation
PR
Profil
T10
RB
Largeur de la courroie
40 mm
WL
Longueur active
mm
ZZ
Nombre de dents
GEW
≈ Poids
g
HS
hs - hauteur totale
4.5 mm
HT
ht - hauteur de la dent
2.5 mm
BETA
Angle β
40° Grad
CTN
Numéro de tarif douanier
39269097
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D