Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MW-ZR-T-PAZ - Courroie dentée au mètre en polyuréthane (TPU), soudable, PAZ = tissu polyamide sur la face dentée, Courroie dentée au mètre en T PAZ
Nomenclature
16288001
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Plastique blanc
MAT
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) avec câble de traction en acier, avec tissu polyamide vert du côté des dents
BZ
Désignation
PR
Profil
RB
Largeur de la courroie
mm
RL
longueur max. du rouleau
100 m
ZRK
Force de traction admissible de la courroie 1) - Non soudée. Le soudage réduit la force de traction admissible de 50%.
N
T
t - pas de la dent
mm
HT
ht - profondeur de la dent
mm
HR
hr - hauteur du dos
mm
BETA
Angle β
40° Grad
GEW
Poids
g/m
PKL
plaque de serrage adaptée 2) n° d'article - plaques de serrage voir page 171
CTN
Numéro de tarif douanier
39269097
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D