Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PSRS-AA-17MM - Jeux d'engrenages à vis sans fin de précision - pas à droite (roues à vis sans fin et vis sans fin creuses), entraxe 17mm
Nomenclature
32008000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
MAT
Matériau
HW
Remarque
A
Entraxe +0,05
17 mm
US
Rapport de transmission
M
Module
Z
Nombre de dents
EGW
Angle de pression
15° Grad
GZ
Nombre de filets
SW
Angle d'hélice
°
SR
Sens du pas
droite
DA
Ø extérieur de la roue à vis sans fin dA ±0,2
mm
DAS
Ø extérieur de la vis sans fin da
mm
MD
couple max. à 2800 1/min
Nm
WG
ƞ*** - rendement / voir page du catalogue
%
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D