Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 26 mai 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PSR-AA-125MM - Roues à vis sans fin, jeux d'engrenages à vis sans fin de précision - pas à droite (roues à vis sans fin et arbres à vis sans fin), entraxe 125mm
Nomenclature
33223901
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Bronze
MAT
Matériau
Bague dentée : bronze spécial pour roue à vis sans fin (G-CuSn12Ni), moyeu : Fonte grise GG20
AUSF
Exécution
Roue à vis sans fin
A
Entraxe ±0,03
125 mm
US
Rapport de transmission
M
Module
Z
Nombre de dents
EGW
Angle de pression
20° Grad
DA
dA
mm
D0
d0
mm
D1
mm
B
b
mm
MD
couple max. à 1500 1/min
Nm
WG
ƞ* - rendement / voir page du catalogue
%
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D