Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-WELLENMU-KMTA - Écrous d'arbre KMTA avec goupilles de sécurité, en acier, avec vis sans tête
Nomenclature
65358112
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Corps d'écrou : acier, résistance min. 350 N/mm².
TYP
Type
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
B
mm
LK
mm
L
mm
N1
N1 1) - Alésages axiaux pour clé à ergots
mm
N2
N2 2) - Alésages radiaux pour clés à crochet DIN 1810 forme B avec tenon
mm
S
mm
TAS
T AS 3) - Tension max. Couple de serrage max. des vis de sécurité
Nm
FA
FA - force axiale admissible
kN
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
73181660
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D