Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN70852-NUTMU-STBL - Écrous à encoches DIN 70852, matériau acier
Nomenclature
65351500
ARTNR
N° art.
65351500
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier brut, classe de dureté 17 H
HW
Remarque
Tolérance recommandée pour le filetage du boulon : 6g selon DIN ISO 965.
AUSF
Exécution
Écrou à encoches DIN 70852
D1
d1
M40 x 1,5
mm
D2
d2 - h12
56
mm
D3
d3
49
mm
B
B - h11
8
mm
BB
b
7.0
mm
TMIN
t min.
3.8
mm
X
x
0.04
mm
ANZ
Nombre de rainures
4
GEW
Poids
63
g
CTN
Numéro de tarif douanier
73181699
Modèles CAO générés
Aperçus 3D